??
Choix du modèle CAO
K0325.206
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0325 - Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier, sécurité LONG-LOK
Nomenclature
K0325.206
BESTKIPP
Référence
K0325.206
MATERIAL
Corps de base
Acier
AUSF
Modèle
Ressort renforcé
POS
Position de bille
mm
Entrez la valeur pour POS
Position de bille
mm
cm
inch
ft
D
Filetage
M 6
D1
Diamètre
3.5 mm
L
Longueur
15 mm
L1
Longueur
7 mm
L2
Longueur
Emv. 2x pas mm
H
Course de ressort
1.0 mm
S
Ouverture de clé
3.0 mm / inch
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
28.0 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
40 N
DREHMOMENTEIN
Couple de serrage env.
0.44 Nm
DREHMOMENTAUS
Couple de dévissage
0.21 Nm
GEW
Poids environ
0.0017 kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245841547
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions